Publikovat produkty
WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal
Sloan Valve

WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

Vitreous China Waterfree Urinal
Specifikace
    • Uses no water for maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Conserves up to 40,000 gallons of water each year
    • Touch-free operation promotes hygiene and eliminates cross contamination
    • Patented, sealed locking cartridge engineered to last for an average of 7,000 uses
    • Five new and improverd features minimizes odors and mess
    • cUPC certified to meet or exceed ASME 112.19.19 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaurinals_wes-4000
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůSloan Urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika