Publikovat produkty
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Air - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Strict design with the airy elegance. Solid brass chrome plated.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAK341
  • Skupina výrobkůAir
  • Skupina produktůToilet Roll Holder
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)88
  • Šířka (mm)126
  • Hloubka (mm)47
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.261
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika