Publikovat produkty
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Home - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHK341
  • Skupina výrobkůHome
  • Skupina produktůToilet Roll Holder
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)48
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.224
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika