Publikovat produkty
Model 1500 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 1500 Smoke Curtain

The M1500 Smoke Curtain provides smoke control for entire buildings by strategically closing off hallways and other spaces that could be a conduit for smoke to spread. The M1500 is lightweight, easy to conceal after installation and available in customized sizes that make it a perfect fit for any space without compromising design to provide adequate fire protection. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • Country: United States Housing Width: 72"-144" Maximum Ceiling Height: 12' Opening Size: 6'-12' Region: North America
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1500_Smoke_Curtain
  • Skupina výrobkůFire protection
  • Skupina produktůSmoke curtains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Popis Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Číslo OmniClass23-17 21 15 13
  • Název OmniClassSmoke Curtains
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION