Publikovat produkty
Prostup Roxtec GH BG™
Prostup Roxtec GH BG™
Prostup Roxtec GH BG™
Prostup Roxtec GH BG™
    Roxtec

    Prostup Roxtec GH BG™

    Rám s přírubou a zemnící svorkou pro přišroubování na rovné konstrukce.

    Roxtec GH BG™ je kabelové a potrubní těsnění pro pospojování a uzemňování. Pravoúhlý ocelový rám se přišroubuje k ocelové nebo sendvičové stěně/podlaze a umožňuje vysokou hustotu kabelů a trubek. Prostup lze používat v kombinaci s krycím rámem GE z galvanizované oceli k zakrytí otvoru v širokých stěnách. K dispozici jsou zkoušečky elektrické spojitosti Roxtec EC (elektrická průchodnost), které pomáhají indikovat elektrický výkon instalace kabelových prostupů.

  • Odolné proti hlodavcům
  • Snadná údržba a prohlídky
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 0,1 baru (katastrofický)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Protipožární klasifikace

      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501
      • Požární odolnost F/T podle UL 1479

      Struktura instalace

      • Kov
      • Skříně a rozváděče

      Typ montáže

      • Přišroubování
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGH_BG_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC002600
    • Název ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping