Publikovat produkty
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019

    The Smoke Guard Model 3000|horizontal (M3000) is a fire-rated assembly designed to function as a horizontally deploying opening protective in ceilings. M3000 comes in a standard galvanized finish. RAL powder coat color options are available.
    Specifikace
    • Headbox 10" high by 14" deep Footbox 10" high by 12" deep Side Guide 7.5" high by 8.5" wide System 120 V AC power, 24 V DC motors, battery backup Clear Opening Sizes For openings ≤ 30' wide by ≤ 22' length (direction of travel)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSmokeGuard-3000
    • Skupina výrobkůFire Products
    • Skupina produktůSmoke Curtains and Shutters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_29_39
    • Popis Uniclass 2015Horizontal smoke curtain systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Číslo OmniClass23-17 21 15 13
    • Název OmniClassSmoke Curtains