Publikovat produkty
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 z 5 hvězdiček2.8(5 recenze)
    Wooden Floor Product
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSOB020011
    • Skupina výrobkůWooden floor
    • Skupina produktůGeometrik point de hongrie huilé
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDub
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWood flooring
    • Kód UNSPSC30161702
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
    • Název OmniClassWood Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Irsko
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Portugalsko
    Španělsko
    Švýcarsko
    Velká Británie