Publikovat produkty
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Wooden Floor Product
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSOB020013
    • Skupina výrobkůWooden floor
    • Skupina produktůChene massif héritage 20X180 huilé
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)2200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDub
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWood flooring
    • Kód UNSPSC30161702
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
    • Název OmniClassWood Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes