Publikovat produkty
Solatube 160 DS (průměr 250mm)
Solatube 160 DS (průměr 250mm)
    Solatube

    Solatube 160 DS (průměr 250mm)

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
    Tubusový světlovodný systém Solatube 160 DS (průměr 250mm) je ideální řešení pro denní osvětlení menších prostor jako chodby, toalety a technické místnosti. Světlovod lze instalovat do pevného stropního podhledu nebo jej vyvěsit volně do prostoru. Účinné řešení pro prostory s výškou podhledu cca 3m nebo tam, kde není žádoucí provádět konstrukční změny pro větší průměr tubusu. Zahrnuje technologie Raybender 3000 a Light Tracker pro zachycení světla, odraznou technologii Spectralight Infinity pro maximální přenos světla a ideální podání barev CRI 98. Obsahuje ohybové klouby 0-30 stupňů v úrovni střechy a stropu již v základní sestavě. Možnost dodání ohybových kloubů 0-90 stupňů. Dekorační stropní difuzery vč. příslušenství k dispozici. Solatube TDD (tubular daylight device) je přínosem v oblasti udržitelného rozvoje: ZNE-Zero Net Energy, LEED, BREEAM. Tubusové světlovodné systémy (TDD) jsou podskupina světlíků a spadají do kategorie opticky složitého osvětlování nově vznikající skupiny v oblasti denního osvětlení. Tubusové denní systémy jsou občas označovány i jako světelné trubky, solární trubice nebo světelné tunely.
    Specifikace
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBrightenUp_160DS
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůDaylighting system
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-05-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Popis Uniclass 2015Daylight pipes
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 13 21
    • Název OmniClassTubular Skylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings