Publikovat produkty
SolaMaster 330 DS-OC (530mm)
Solatube

SolaMaster 330 DS-OC (530mm)

Tubusový světlovodný systém SolaMaster 330 DS - 530mm OC poskytuje maximální výkon v průběhu celého dne. Účinně zachycuje sluneční parsky z nízkých úhlů typické pro dopolední hodiny a zimní měsíce. V poledne umožňuje nejvyšší výkon. Účinné řešení pro osvětlení prostor bez podhledu, k volnému vyvěšení do prostoru s výškou stropu do 5m. Série SolaMaster 330DS-530mm je FM certifikovaná, s certifikací proti výbuchu (do armádních objektů) a splňuje mnoho mezinárodních atestací. Solatube TDD (tubular daylight device) je přínosem v oblasti udžitelného rozvoje: ZNE-Zero Net Energy, LEED, BREEAM. Tubusové světlovodné systémy (TDD) jsou podskupina světlíků a spadají do kategorie opticky složitého osvětlování nově vznikající skupiny v oblasti denního osvětlení. Tubusové denní systémy jsou občas označovány i jako světelné trubky, solární trubice nebo světelné tunely.
Specifikace
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSolaMaster_330DS_O
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůDaylighting system
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-05-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Popis Uniclass 2015Daylight pipes
  • Kód CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 13 21
  • Název OmniClassTubular Skylights
  • Kód CSI UniFormat IIB3020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Openings