Publikovat produkty
SolaMaster 330 DS - 530mm
SolaMaster 330 DS - 530mm
SolaMaster 330 DS - 530mm
    Solatube
    Archivovány

    SolaMaster 330 DS - 530mm

    Tubusový světlovodný systém SolaMaster 330 DS - 530mm CC poskytuje maximální výkon v průběhu celého dne. Účinně zachycuje sluneční parsky z nízkých úhlů typické pro dopolední hodiny a zimní měsíce. V poledně umožňuje nejvyšší výkon. Účinné řešení pro osvětlení prostor se stropním podhledem a výškou stropu do 5m. Série SolaMaster 330DS-530mm CC je FM certifikovaná, s certifikací proti výbuchu (do armádních objektů) a splňuje mnoho mezinárodních certifikací. Solatube TDD (tubular daylight device) je přínosem v oblasti udžitelného rozvoje: ZNE-Zero Net Energy, LEED, BREEAM. Tubusové světlovodné systémy (TDD) jsou podskupina světlíků a spadají do kategorie opticky složitého osvětlování nově vznikající skupiny v oblasti denního osvětlení. Tubusové denní systémy jsou občas označovány i jako světelné trubky, solární trubice nebo světelné tunely.
    Specifikace
    • We can provide daylighting design and analysis assistance for both new and retrofit commercial and residential projects. These services assist in refining the application of Solatube daylight systems in buildings to maximize the full potential of Solatube products in your design.
      • Architectural Specifications
      • Daylight Design Calculations
      • Annual Performance Report
      • Space Layout
      • .IES Files
      • LEED Daylight Credit and Material Credit Support
      • BREEAM Support
      • WELL Building Standard Support
      • Product Cut Sheets
      • Technical Specifications
      • Testing and Code Support
      • CAD Details
      • Sustainability Strategies
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSMS_330DS_C
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůDaylighting system
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-01-10
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Popis Uniclass 2015Daylight pipes
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 13 21
    • Název OmniClassTubular Skylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings