Publikovat produkty
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikace
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolomon-fm250-granite-stone-texture
  • Skupina výrobkůConcrete Texture Mats
  • Skupina produktůStone Textures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Kód CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Číslo OmniClass23-13 31 23
  • Název OmniClassConcrete Finishing Products

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké