Publikovat produkty
Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikace
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Blue

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolomon-fm8700-Classic-wood-texture
  • Skupina výrobkůConcrete Texture Mats
  • Skupina produktůWood Textures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Kód CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Číslo OmniClass23-13 31 23
  • Název OmniClassConcrete Finishing Products