Publikovat produkty
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
    Somati System
    Archivovány

    OGS FIRE SECTIONAL DOOR

    OGS fire sectional door is both fire door and fully functional industrial door. Therefore, there is no need to separate the fire protection function of the opening and its daily closure by using two distinct doors. This solution saves space, reduces costs and ensures full safety. Another advantage is the possible use of an access door, which is the only solution of this type on the Polish market.

    Specifikace
    • OGS DOOR CONTROL:

      SI motor with FSTronic DES-FI control

      Industrial motor with long cycle life up to 100,000 cycles;
      1x230 V/20 A supply;
      In case of an alarm, the door is closed by means of a battery;
      Possibility of emergency manual opening of the door using a crank or chain;
      The battery can be enlarged to enable electrical safety opening the door without an external power source.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOGS_FIRE_SECTIONAL_DOOR
    • Skupina výrobkůFire Gate
    • Skupina produktůSectional
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Kód ETIMEG000056
    • Název ETIMFire protection systems
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
    • Číslo OmniClass23-17 11 31
    • Název OmniClassFire Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION