Publikovat produkty
Storage locker H406

Storage locker H406

Full height storage locker with six compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastorage-locker-H406
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůCabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Číslo OmniClass23-21 15 15
  • Název OmniClassClothing Lockers