Publikovat produkty
Storage locker M403
Archivovány

Storage locker M403

Medium height storage locker with three compartments. The locker is available with flat roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastorage-locker-m403
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůCabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Číslo OmniClass23-29 17 00
  • Název OmniClassProperty Storage Locks
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS