Publikovat produkty
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Specifikace
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Technická specifikace
              • Jedinečná ref. hodnota0613A04
              • Skupina výrobkůMixer SOUSSE
              • Skupina produktůSink mixer
              • TypObjekt
              • Datum zveřejnění2022-01-24
              • Číslo vydání1
              Související
              • Hlavní materiálMosaz
              • Vedlejší materiálChrom
              • Navrženo vTunisko
              • Vyrobeno vTunisko
              Klasifikace
              • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
              • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
              • Kód ETIMEG017610
              • Název ETIMSanitary taps
              • Název UNSPSCSanitary ware
              • Kód UNSPSC301815
              • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Popis Uniclass 2015Sink taps
              • Číslo OmniClass23-31 11 00
              • Název OmniClassFaucets

              Dostupnost regionu

              Evropa Afrika