Publikovat produkty
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Double independent water source
                Specifikace
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Technická specifikace
                • Jedinečná ref. hodnota0631A04
                • Skupina výrobkůMixer SOUSSE
                • Skupina produktůSink mixer
                • TypObjekt
                • Datum zveřejnění2022-01-24
                • Číslo vydání1
                Související
                • Hlavní materiálMosaz
                • Vedlejší materiálChrom
                • Navrženo vTunisko
                • Vyrobeno vTunisko
                Klasifikace
                • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
                • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
                • Kód ETIMEG017610
                • Název ETIMSanitary taps
                • Název UNSPSCSanitary ware
                • Kód UNSPSC301815
                • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
                • Popis Uniclass 2015Sink taps
                • Číslo OmniClass23-31 11 00
                • Název OmniClassFaucets

                Dostupnost regionu

                Evropa Afrika