Publikovat produkty
Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Specifikace
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0670A04
    • Skupina výrobkůMixer DJERBA
    • Skupina produktůSink mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTunisko
    • Vyrobeno vTunisko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika