Publikovat produkty
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    Specifikace
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota06C7A04
    • Skupina výrobkůTap HAIDRA
    • Skupina produktůEelectronic faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTunisko
    • Vyrobeno vTunisko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika