Publikovat produkty
Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Embedded shower mixer kit:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikace
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota06D0A04
  • Skupina výrobkůMixer BIZERTE
  • Skupina produktůEmbedded shower mixer kit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa Afrika