Publikovat produkty
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Specifikace
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnota06DBA04
        • Skupina výrobkůMixer EL JEM
        • Skupina produktůFloor bath shower standing mixer
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-01-27
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálMosaz
        • Vedlejší materiálChrom
        • Navrženo vTunisko
        • Vyrobeno vTunisko
        Klasifikace
        • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
        • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
        • Kód ETIMEG017610
        • Název ETIMSanitary taps
        • Název UNSPSCSanitary ware
        • Kód UNSPSC301815
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
        • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
        • Číslo OmniClass23-31 11 00
        • Název OmniClassFaucets

        Dostupnost regionu

        Evropa Afrika