Publikovat produkty
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Specifikace
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Technická specifikace
            • Jedinečná ref. hodnota06DQA04
            • Skupina výrobkůMixer ZEMBRA
            • Skupina produktůSink mixer
            • TypObjekt
            • Datum zveřejnění2022-01-24
            • Číslo vydání1
            Související
            • Hlavní materiálMosaz
            • Vedlejší materiálChrom
            • Navrženo vTunisko
            • Vyrobeno vTunisko
            Klasifikace
            • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
            • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
            • Kód ETIMEG017610
            • Název ETIMSanitary taps
            • Název UNSPSCSanitary ware
            • Kód UNSPSC301815
            • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
            • Popis Uniclass 2015Sink taps
            • Číslo OmniClass23-31 11 00
            • Název OmniClassFaucets

            Dostupnost regionu

            Evropa Afrika