Publikovat produkty
Non return valve cold water
SOPAL

Non return valve cold water

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3613A01
  • Skupina výrobkůNon return valves
  • Skupina produktůNon return valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_55
  • Popis Uniclass 2015Piped supply systems
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa Afrika