Publikovat produkty
Sink shelf-WARD
SOPAL

Sink shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSB45A04
  • Skupina výrobkůSUPPORT WARD
  • Skupina produktůWARD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves
  • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
  • Název OmniClassCommercial Storage Shelves

Dostupnost regionu

Evropa Afrika