Publikovat produkty
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Brass telescopic arm with 2 joints.
  • Folding and rotating double-sided mirror Ø 200.
  • Reversible mirror with normal and magnifying reflection.
  • 360° rotating extendable mirror.
  • Hidden fasteners.
  • Robustness and comfort of use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSB89A04
  • Skupina výrobkůBathroom
  • Skupina produktůMirror
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vTunisko
  • Vyrobeno vTunisko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Evropa Afrika