Publikovat produkty
Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 é uma membrana impermeabilizante autoadesiva que atua como barreira contra gases como o metano e o radão. Consiste numa massa elastomérica (SBS), com uma armadura de película de polietileno (PE) de alta densidade colada a uma folha de alumínio de 50 mícrons na sua face superior e um acabamento de película siliconada facilmente removível na face inferior.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB710_2-copy
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2026-11-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
  • Název OmniClassSheet Waterproofing

Dostupnost regionu

Evropa
Portugalsko