Publikovat produkty
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden is a sheet with FP Polyester Felt reinforcement and mastic with anti-root treatment.

Specifikace
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRDB712_3
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
  • Název OmniClassSheet Waterproofing

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko