Publikovat produkty
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000430
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůWall insulation systems
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko