Publikovat produkty
Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm

m2 Clean, dry and consolidated substrate prepared to receive waterproofing with ALSAN PUR liquid system (W2 ETA 23/0804 with a minimum useful life of 10 years), consisting of the following elements: ALSAN EPOX 131 epoxy primer with a coverage of 300 - 500 g/m2 applied with a roller; ALSAN PUR 608 liquid-applied single-component polyurethane membrane with a consumption of 1 - 1.2 kg/m2 applied with a roller, reinforcing it with ALSAN VELO P geotextile reinforcement weighing 110 grams with an overlap of 10 - 15 cm; second layer of ALSAN PUR 608 with a consumption of 0.5 - 0.3 kg/m2 and a third layer of ALSAN PUR 608 with a consumption of 0.5 kg/m2 or until reaching a minimum provision of 1.6 kg/m2; For a non-slip finish, sprinkle SILICA FIN sand (1 KG/M2) while the last layer of ALSAN PUR is still wet; Protective layer with ALSAN FT 904 FT aliphatic membrane with a consumption of 200 to 500 g/m2.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000442
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Číslo OmniClass23-13 39 00
  • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko