Publikovat produkty
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 z 5 hvězdiček3.3(9 recenze)
Autoadhesive semi-adherent bilayer waterproofing system under paving slabs on pad from the SOPREMIUM range of SOPREMA Group. It consist of vapor barrier membrane on concret support, one insulation in polyurethane from EFYOS range, bitumen bilayer membranes, SOPREMA pads (wide choice size of height - max 260 mm) and paving slabs (ceramic, wood or concrete). That is one solution for pieton accessible roof.
Specifikace
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRC1PUTE_FR02
  • Skupina výrobkůwaterproofing
  • Skupina produktůWaterproofing system for roof
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-08-03
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálMinerál
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Číslo OmniClass23-13 41 19 11
  • Název OmniClassRoof Pavers
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING