Publikovat produkty
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated in the product; finished with 8 mm thick parquet-type flooring, laminate or similar, reduction of the overall impact noise pressure level ALw = 21 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw = 60 dB.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000439
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůAcoustic floor insulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEG020600
  • Název ETIMBuilding - system floors
  • Kód Uniclass 2015EF_30_60
  • Popis Uniclass 2015Pavements

Dostupnost regionu

Evropa