Publikovat produkty
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Acoustic insulation against airborne noise and impact noise from slabs, by installing the high-density asphalt-free synthetic polymer-based soundproofing complex and 7.6 kg/m2, 14 mm thick porous textile fibre felt TECSOUND® FT 75 on the slab, placed butt-to-head between sheets and the joint sealed using the TECSOUND S50 BAND 50 strip and finished with a mortar sheet and pavement with a total thickness of 54 mm, reducing the overall impact noise pressure level ΔLw by 22 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw=56 dB.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000463
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůAcoustic floor insulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_60
  • Popis Uniclass 2015Pavements

Dostupnost regionu

Evropa