Publikovat produkty
Wall mounted shelf 900x400 with 4 shelves extension unit

Wall mounted shelf 900x400 with 4 shelves extension unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota111004E
  • Skupina výrobkůWall systems
  • Skupina produktůSteel shelves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1500
  • Šířka (mm)920
  • Hloubka (mm)415
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56