Publikovat produkty
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 33 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for moderate cable volumes through fire-rated walls and floors. The Series 33 incorporates built-in intumescent pads that automatically adjust to cable fills. When exposed to flame and high temperatures, the intumescent pads expand to form a dense insulative char that prevent the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design providing exceptional F&L Ratings
    Designed for New and Existing conditions
    Full Suite of plate configurations for any field scenario
    Available in an array of colors for easy cable pathway management
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaseries-33
    • Skupina výrobkůFirestopping
    • Skupina produktůEZ-Path®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké