Publikovat produkty
Composite Sheet
Composite Sheet

    Composite Sheet

    SpecSeal Composite Sheet is the ideal solution for large openings where a permanent seal is required. Composite sheet consists of a thin sheet steel with intumescent embedded onto a single side. Composite sheet partners with other SpecSeal firestop products such as Firestop Collars and EZ Path Devices to size down oversized openings.

    Specifikace
    • The composite sheet shall be lightweight panel comprised of an intumescent layer bonded to a galvanized steel sheet reinforced with steel wire mesh covered with aluminum foil. The composite sheet shall provide a minimum 15x free expansion and shall contain no water soluble expansion ingredients. The composite sheet shall be UL Certified and tested to the requirements of ASTM E814 (UL1479) and CAN/ULC-S115.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasti-compsheet
    • Skupina výrobkůFirestopping
    • Skupina produktůSpecSeal®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619