Publikovat produkty
Ready® Sleeve

Ready® Sleeve

SpecSeal® Ready® Sleeve are designed for new cabling penetrations where sleeves are required. Each Ready® Sleeve kit includes a preformed steel sleeve with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. The rolled edges of each Ready® Sleeve eliminate the need for bushings while the included escutcheon plates and gaskets take the place of steel strut and strap supports.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets available for larger openings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-fs
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůSpecSeal®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619