Publikovat produkty
Ready® Split Sleeve

Ready® Split Sleeve

SpecSeal® Ready® Split Sleeve kits easily install around existing cables. Each Ready® Split Sleeve kit includes two preformed steel sleeve halves with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. Ready® Split Sleeve’s two-piece body and plates easily capture previously installed cables while tightly fastening to the penetrated barrier.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets for mishappen/oversized openings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-fsr
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůSpecSeal®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619