Publikovat produkty
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

SpecSeal® SSC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 6 in. Trade Size. SSC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Under fire exposure, SSC Collars quickly expand and collapse combustible piping forming a dense char, resisting the passage of smoke and flame.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., 6 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested to CAN/ULC-S115 at 50 PA (0.20 in. water)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-ssc
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůSpecSeal®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké