Publikovat produkty
SSS Intumescent Firestop Sealant

SSS Intumescent Firestop Sealant

SpecSeal® SSS Firestop Sealant is a premium grade water-based Intumescent firestop sealant. SpecSeal® SSS Sealant incorporates our proprietary two-stage intumescent technology making it the go to choice for any combustible or non-combustible penetrants. As little as a 1/2″ applied depth of SSS Sealant is required to provide up to a 4 Hr Fire resistance rating when tested to ASTM E814/UL 1479.

Patented Two-Stage Intumescent Technology
Easily works into tight spaces between penetrants
Compatible with CPVC Piping
Can be sanded and painted to match its surroundings
Used in over 500 through-penetration UL® Tested Systems!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-sss
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůSpecSeal®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry