Publikovat produkty
RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

SpecSeal® Red/Red2 Wrap Strips are available in a variety of sizes and types to tackle any combustible penetration. SSW Wrap Strips are available in 12 ft. rolls as well as individually pre-sized strips to minimize waste and speed up installation. When installed in conjunction with restraining steel, Red/Red2 Wrap Strips are able to collapse non-metallic piping of up to 6 in. diam.!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-sswred
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůSpecSeal®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké