Publikovat produkty
WF300 Intumescent Firestop Caulk

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasti-wf300
  • Skupina výrobkůFirestopping
  • Skupina produktůBlazeStop™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké