Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ESCORT DECOWOOD

Číslo položky: SPM-ESCORT-DECOW
Výrobce: SPM
Kategorie produktu: Main courante
Skupina produktu: Ronde
Datum publikování: 2016-05-06
Číslo vydání: 3
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Materiál hlavní: PVC
Sekundární materiál: PVC
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Konstrukce - Zábradlí
IFC klasifikace: Railing
Uniclass 1.4 Kód: L4422
Uniclass 1.4 Popis: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-64-36
Uniclass 2.0 Popis: Handrails
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Popis: Handrails
NBS Reference Kód: 64-36
NBS Reference Popis: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Číslo OmniClass: 23-17 25 13
Název OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject®