Publikovat produkty
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    KHIRAL is a non-slip multi-layer waterproof floor covering that can be installed in the beaches and ponds of swimming pools, showers and changing rooms.

    Specifikace
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKhiral
    • Skupina výrobkůSystème d'étanchéité liquide armé
    • Skupina produktůPiscines
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4.33
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG000005
    • Název ETIMSub-floor systems
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Číslo OmniClass23-11 15 13 13
    • Název OmniClassPool Revetments
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie