Publikovat produkty
Grifo de lavabo monomando 235mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate
Grifo de lavabo monomando 235mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    Grifo de lavabo monomando 235mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    Para lavabos sobre encimera el grifo monomando 235 mm de la serie Rocket es una de las mejores opciones, ofreciendo un caño de gran altura que brillará con luz propia en cualquier baño.
    El monomando de acabado cromado además presume de ser uno de los más eficientes del mercado como así lo acredita la certificación UWLA que acompaña a toda la serie Rocket.
    El consumo de agua a través del grifo se reduce gracias a la combinación de tecnología (caudal limitado y Cold Open de apertura en frío) y diseño, ofreciendo un producto de la máxima calidad a un precio competitivo.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrifo-62059-62074
    • Skupina výrobkůTaps & Mixers
    • Skupina produktůClever taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Andorra
    Maroko
    Portugalsko
    Španělsko