Publikovat produkty
Adjustable hand shower mixer by Clever

Adjustable hand shower mixer by Clever

Manual Box Adjustable manual shower system by Clever.
Specifikace
    • Manual shower mixer with adjustable tube and diverter built in. 
    • Circular shower head Ø200 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamm_ducha_circular
  • Skupina výrobkůTaps & Mixers
  • Skupina produktůClever taps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011609
  • Název ETIMBath
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Andorra
Maroko
Portugalsko
Španělsko