Publikovat produkty
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever
Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever

    Single lever kitchen mixer Alpina Chef by Clever

    Alpina Chef sink mixer by Clever
    Specifikace
    • Sink mixer with aerator, swivel spout, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 4 options finish; chromated, black, brushed gun metal and brushed nickel. Ø35 mm cartridge. EcoNature (50%) and Cold Open.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamm_fregadero_chef_alpina
    • Skupina výrobkůTaps & Mixers
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • Datum zveřejnění2021-03-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Andorra
    Maroko
    Portugalsko
    Španělsko