Publikovat produkty
Single lever kitchen mixer Habana Xtreme Pull-out by Clever

Single lever kitchen mixer Habana Xtreme Pull-out by Clever

Habana Xtreme Pull-out sink mixer by Clever.
Specifikace
    • Sink mixer with aerator, swivel spout, pull-out handset with 2 functions, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge EcoNature+Termolimit (ec2).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamm_fregadero_extraible_habana_xtreme
  • Skupina výrobkůTaps & Mixers
  • Skupina produktůKitchen mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Andorra
Maroko
Portugalsko
Španělsko