Publikovat produkty
Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme Wall mounted by Clever

Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme Wall mounted by Clever

Panam Evo Xtreme Wall mounted sink mixer by Clever.
Specifikace
    • Wall mounted single lever sink mixer with aerator, upper swivel tube spout. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamm_fregadero_mural_panam_evo_xtreme
  • Skupina výrobkůTaps & Mixers
  • Skupina produktůKitchen mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Andorra
Maroko
Portugalsko
Španělsko