Publikovat produkty
Sink mixer Caiman Urban with connection for water quality by Clever

Sink mixer Caiman Urban with connection for water quality by Clever

Caiman Urban Single lever sink mixer for osmosis by Clever.
Specifikace
    • Water quality sink mixer with 2 water outflows, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge EcoNature+Termolimit (ec2). 
    • Ceramic headwork
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamm_fregadero_osmosis_caiman_urban
  • Skupina výrobkůTaps & Mixers
  • Skupina produktůKitchen mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Andorra
Maroko
Portugalsko
Španělsko